Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавіюча сталь, Для типу продукту: AFPQ4

003G1378

Комплект імпульсної трубки для AFPQ4 PN40 15/20

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionІмпульсні трубки для AFPQ4 DN15
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діаметр [мм]10 мм
Для розміру клапанаDN 15DN 20
Для типу продуктуAFPQ4
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Кількість на формат упаковки10 шт.
МaтеріалНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPAF IMPULSE TUBES (2)
Номер досьє SCIP4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
Номінальний тиск [бар]40 бар
ОписКомплект імпульсної трубки для AFPQ4 PN40 15/20
Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.]20 мм
Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.]15 мм
Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.]40 бар
Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.]16 бар
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуІмпульсні трубки
Типорозмір з'єднанняG 1/4
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.546 Кілограм
Bага нетто0.546 Кілограм
Об'єм0.5 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421812280
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми