Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавіюча сталь, null: AVPQ, DN 200

003G1376

Комплект імпульсної трубки для AFPQ PN40 200

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionІмпульсні трубки для AFPQ DN200
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діаметр [мм]10 мм
Для розміру клапанаDN 200
Для типу продуктуAVPQ
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
МaтеріалНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPAF IMPULSE TUBES (2)
Номер досьє SCIP4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
Номінальний тиск [бар]40 бар
ОписКомплект імпульсної трубки для AFPQ PN40 200
Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.]200 мм
Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.]200 мм
Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.]40 бар
Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.]16 бар
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуІмпульсні трубки
Типорозмір з'єднанняG 1/4

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.445 Кілограм
Bага нетто0.445 Кілограм
Об'єм2.73 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421812266
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми