Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавіюча сталь, Для типу продукту: AVPQ
003G1374
Комплект імпульсної трубки для AFPQ PN40 125
003G1374
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Імпульсні трубки для AFPQ DN125 |
| Product line | 08 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Група продукції | Додаткове приладдя — SAC |
| Діаметр [мм] | 10 мм |
| Для розміру клапана | DN 125 |
| Для типу продукту | AVPQ |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Мaтеріал | Нержавіюча сталь |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | AF IMPULSE TUBES (2) |
| Номер досьє SCIP | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
| Номінальний тиск [бар] | 40 бар |
| Опис | Комплект імпульсної трубки для AFPQ PN40 125 |
| Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.] | 125 мм |
| Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.] | 125 мм |
| Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.] | 40 бар |
| Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.] | 16 бар |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Імпульсні трубки |
| Типорозмір з'єднання | G 1/4 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.33 Кілограм |
| Bага нетто | 0.33 Кілограм |
| Об'єм | 4.77 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812242 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |