Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Імпульсні трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавіюча сталь, Для типу продукту: AVPQ

003G1373

Комплект імпульсної трубки для AFPQ PN40 100

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionІмпульсні трубки для AFPQ DN100
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діаметр [мм]10 мм
Для розміру клапанаDN 100
Для типу продуктуAVPQ
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Кількість на формат упаковки10 шт.
МaтеріалНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPAF IMPULSE TUBES (2)
Номер досьє SCIP4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
Номінальний тиск [бар]40 бар
ОписКомплект імпульсної трубки для AFPQ PN40 100
Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.]100 мм
Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.]100 мм
Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.]40 бар
Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.]16 бар
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуІмпульсні трубки
Типорозмір з'єднанняG 1/4
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.409 Кілограм
Bага нетто0.409 Кілограм
Об'єм3.245 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421812235
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми