Danfoss logo
2-way pressure balanced valve type VB 2

VB 2, PN 25, DN 40, 25.00 м³/год, Фланець

065B2060

VB 2 PN25 40/25 2-ходовий, сідловий фланцевий

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРег.клапан VB2, PN25, DN40/25 фланц.
PN, Альтернативне застосування VSP16
Product line08
Альтернативне застосування VSPОпалення
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Витік через порт макс. [% Kvs]0.05
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулювальні клапани з електроприводом
Діаметр [мм]40 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]16.00 бар
Діапазон регулювання50:1
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г]25.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 25
Матеріал конусу клапанаНержавіюча сталь
Матеріал корпуса клапанаКовкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь
Матеріал ущільнення сальникаEPDM
Матеріал штока клапанаНержавіюча сталь
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPVB 2 DN32-50
Номер досьє SCIP7f8e6eef-0e3e-41f5-a6f7-2814756d779f
Номінальний тиск [бар]25 бар
ОписVB 2 PN25 40/25 2-ходовий, сідловий фланцевий
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Положення шпинделяНормально відкритий
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 40
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип продуктуVB 2
Типи підключенняФланець
Фактор кавітації0.50
Фактор кавітації 100%0.34
Фактор кавітації 25%0.58
Фактор кавітації 50%0.52
Фактор кавітації 75%0.50
ФункціяПерепуск
Характеристика витратиКомбінована
Хід [мм]10.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто9.761 Кілограм
Bага нетто9.58 Кілограм
Об'єм11.312 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421508527
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми