VFM 2, PN 16, DN 250, 900.00 м³/год, Фланець
065B3506
VFM 2 DN250 Kv 900 PN16 2-ходовий фланцевий
065B3506
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Рег.клапан VFM2, PN16, DN250/900 фланц. |
| PN, Альтернативне застосування VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Альтернативне застосування VSP | Опалення |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 50% |
| Версія монтажу | Подавальний |
| Витік через порт макс. [% Kvs] | 0.03 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Регулювальні клапани з електроприводом |
| Діаметр [мм] | 250 мм |
| Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] | 5.00 бар |
| Діапазон регулювання | 100:1 |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Застосування | Централізоване теплопостачання та охолодження |
| Значення Kv [m³/г] | 900.00 м³/год |
| Кількість портів | 2 |
| Клас тиску | PN 16 |
| Матеріал конусу клапана | Нержавіюча сталь |
| Матеріал корпуса клапана | Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25) |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Опис | VFM 2 DN250 Kv 900 PN16 2-ходовий фланцевий |
| Положення шпинделя | Нормально відкритий |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 250 |
| Середовище pH [макс.] | 10 |
| Середовище pH [мін.] | 7 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 150 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Тип продукту | VFM 2 |
| Типи підключення | Фланець |
| Фактор кавітації | 0.30 |
| Фактор кавітації 100% | 0.14 |
| Фактор кавітації 25% | 0.24 |
| Фактор кавітації 50% | 0.22 |
| Фактор кавітації 75% | 0.21 |
| Функція | Перепуск |
| Характеристика витрати | Логарифмічна |
| Хід [мм] | 50.00 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 369.6 Кілограм |
| Bага нетто | 369.6 Кілограм |
| Об'єм | 638.4 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104027876 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |