Danfoss logo

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРег.клапан VFM2, PN25,DN100/160фланц.
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулювальні клапани з електроприводом
Діаметр [мм]100 мм
Значення Kv [m³/г]160.00 м³/год
Клас тискуPN 25
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPVFM2 DN65-250
Номер досьє SCIPf7a3d9f5-c783-43a4-84ec-d54732783baf
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 100
Тип продуктуVFM 2
Типи підключенняФланець
Фактор кавітації 100%0.24
Фактор кавітації 25%0.40
Фактор кавітації 50%0.36
Фактор кавітації 75%0.35

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто64.5 Кілограм
Bага нетто46 Кілограм
Об'єм283.741 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104512419
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми