Комплект AMZ 112, DN 20, Напруга живлення [В] AC: 24
082G5428
AMZ 112, увімк./вимк. 2-ход. внутр. різь, 24 В, DN 20, CBA
082G5428
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AMZ 112 ON/OFF 2-w int th 24V DN20 CBA |
| Product line | 08 |
| Версія | CBA |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Регулювальні клапани з електроприводом |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Напруга живлення [В] AC | 24 В |
| Номер досьє SCIP | 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe |
| Опис | AMZ 112, увімк./вимк. 2-ход. внутр. різь, 24 В, DN 20, CBA |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 20 |
| Тип продукту | Комплект AMZ 112 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.551 Кілограм |
| Bага нетто | 1.387 Кілограм |
| Об'єм | 3.896 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425115639 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |