Repair Kit for 1" TMV 85-120°F
37101600
Repair Kit for 1" TMV 85-120°F
37101600
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Repair Kit for 1" TMV 85-120°F |
| Product line | 28 |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 120 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 85 °F |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Термостатичні клапани |
| Діапазон установки температури [°C] [макс.] | 49 °C |
| Діапазон установки температури [°C] [мін.] | 30 °C |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | Repair Kit for 1" TMV 85-120°F |
| Тип продукту | VTA / TMV |
| Типорозмір з'єднання | 1" |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.02 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Bага нетто | 0.02 Кілограм |