Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

Не містить свинцю, 1" NPT, термостатичний, 85-120 °F

31622111LF

Не містить свинцю, 1" NPT, термостатичний, 85-120 °F

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionLEAD FREE 1" NPT THERMOSTATIC 85-120°F
Product line28
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїТермостатичні клапани
Характеристики виробу
Значення
Діапазон установки температури [°C] [макс.]49 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.]30 °C
Значення Cv4.1
Місце для батарейокНі
ОписНе містить свинцю, 1" NPT, термостатичний, 85-120 °F
Тип продуктуVTA / TMV
Типи підключенняNPT, обжимний
Типорозмір з'єднання1"

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.672 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто0.672 Кілограм