Не містить свинцю, 1" NPT, 95-140 °F
31622011LF
Не містить свинцю, 1" NPT, 95-140 °F
31622011LF
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | LEAD FREE 1" NPT 95-140°F |
| Product line | 28 |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 140 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 95 °F |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Термостатичні клапани |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Діапазон установки температури [°C] [макс.] | 60 °C |
| Діапазон установки температури [°C] [мін.] | 35 °C |
| Значення Cv | 4.1 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | Не містить свинцю, 1" NPT, 95-140 °F |
| Тип продукту | VTA / TMV |
| Типи підключення | NPT, обжимний |
| Типорозмір з'єднання | 1" |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.68 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Bага нетто | 0.68 Кілограм |