Безсвинцевий 3/4" Union серії 30 MR
065B8877LF
Безсвинцевий 3/4" Union серії 30 MR
065B8877LF
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | LEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR |
| Product line | 28 |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 120 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 85 °F |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Термостатичні клапани |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Діапазон установки температури [°C] [макс.] | 49 °C |
| Діапазон установки температури [°C] [мін.] | 30 °C |
| Значення Cv | 1.9 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | Безсвинцевий 3/4" Union серії 30 MR |
| Тип продукту | VTA / TMV |
| Типи підключення | Під пайкуCPVC |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.54 Кілограм |
| Bага нетто | 0.54 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330193027748 |