Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

Не містить свинцю, підключення 3/4", NPT серії 30 MR

065B8870LF

Не містить свинцю, підключення 3/4", NPT серії 30 MR

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" NPT SERIES 30 MR
Product line28
Temperature setting range [°F] [Max]140 °F
Temperature setting range [°F] [Min]95 °F
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїТермостатичні клапани
Характеристики виробу
Значення
Діапазон установки температури [°C] [макс.]60 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.]35 °C
Значення Cv1.9
Місце для батарейокНі
ОписНе містить свинцю, підключення 3/4", NPT серії 30 MR
Тип продуктуVTA / TMV
Типи підключенняNPT, обжимний
Типорозмір з'єднання3/4"

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.542 Кілограм
Bага нетто0.542 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC7330193027700