Не містить свинцю, підключення 3/4", NPT серії 30 MR
065B8868LF
Не містить свинцю, підключення 3/4", NPT серії 30 MR
065B8868LF
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | LEAD FREE 3/4" NPT SERIES VTA |
| Product line | 28 |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 110 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 70 °F |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Термостатичні клапани |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Діапазон установки температури [°C] [макс.] | 45 °C |
| Діапазон установки температури [°C] [мін.] | 20 °C |
| Значення Cv | 1.9 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | Не містить свинцю, підключення 3/4", NPT серії 30 MR |
| Тип продукту | VTA / TMV |
| Типи підключення | NPT, обжимний |
| Типорозмір з'єднання | 3/4" |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.539 Кілограм |
| Bага нетто | 0.539 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.006 Гектолітр |
| EAN/UPC | 7330193027656 |