Danfoss logo
VRG 140 4way valve_193B1536

Поворотні клапани, 2", VRG, Зовнішня різь NPT, 4-ходовий клапан

193B1536

ESBE VRG 140, 2" 4-way brass valve, Cv 46.8, w/ FNPT

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description2" NPT 4-WAY BRASS MIXING VALVE
Product line03
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїПоворотні клапани
Значення Cv46.8
Класифікація ULNo
Матеріал корпуса клапанаЛатунь
Місце для батарейокНі
ОписESBE VRG 140, 2" 4-way brass valve, Cv 46.8, w/ FNPT
Перепад тиску закривання (змішувальний) [psi] [Макс.]14.50 фунт на дюйм²
Характеристики виробу
Значення
Робочий тиск [psi] [макс.]145.00 фунт на дюйм²
Розмір клапана2"
Сертифікація CENo
Температура середовища [°C] [макс.]110 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Температура середовища [°F] [макс.]230 °F
Температура середовища [°F] [мін.]14 °F
Тип клапана4-ходовий клапан
Тип продуктуVRG
Типи підключенняЗовнішня різь NPT
Типорозмір з'єднання2"

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.54 Кілограм
Bага нетто2.54 Кілограм
Об'єм1.677 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC7330193041881
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми