Поворотні клапани, 3/4", VRG, Зовнішня різьба NPT, 4-ходовий клапан
193B1531
ESBE VRG 140, 3/4" 4-way brass valve, Cv 4.7, w/ FNPT
193B1531
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | 3/4" NPT 4-WAY BRASS MIXING VALVE |
| Product line | 03 |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Поворотні клапани |
| Значення Cv | 4.7 |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал корпуса клапана | Латунь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | ESBE VRG 140, 3/4" 4-way brass valve, Cv 4.7, w/ FNPT |
| Перепад тиску закривання (змішувальний) [psi] [Макс.] | 14.50 фунт на дюйм² |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Робочий тиск [psi] [макс.] | 145.00 фунт на дюйм² |
| Розмір клапана | ¾" |
| Сертифікація CE | No |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 110 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Температура середовища [°F] [макс.] | 230 °F |
| Температура середовища [°F] [мін.] | 14 °F |
| Тип клапана | 4-ходовий клапан |
| Тип продукту | VRG |
| Типи підключення | Зовнішня різьба NPT |
| Типорозмір з'єднання | 3/4" |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.75 Кілограм |
| Bага нетто | 0.75 Кілограм |
| Об'єм | 0.726 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330193039307 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |