Danfoss logo
VRG130 3way valve_193B1506

Поворотні клапани, 1 1/2", VRG, Зовнішня різь NPT, 3-ходовий клапан

193B1506

ESBE VRG 130, 1-1/2" 3-way brass valve, Cv 29.3, w/ FNPT

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description1-1/2" NPT 3-WAY BRASS MIXING VALVE
Product line03
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїПоворотні клапани
Значення Cv29.3
Класифікація ULNo
Матеріал корпуса клапанаЛатунь
Місце для батарейокНі
ОписESBE VRG 130, 1-1/2" 3-way brass valve, Cv 29.3, w/ FNPT
Перепад тиску закривання (відхилювальний) [psi] [Макс.]20.00 фунт на дюйм²
Перепад тиску закривання (змішувальний) [psi] [Макс.]14.50 фунт на дюйм²
Характеристики виробу
Значення
Робочий тиск [psi] [макс.]145.00 фунт на дюйм²
Розмір клапана1½"
Сертифікація CENo
Температура середовища [°C] [макс.]110 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Температура середовища [°F] [макс.]230 °F
Температура середовища [°F] [мін.]14 °F
Тип клапана3-ходовий клапан
Тип продуктуVRG
Типи підключенняЗовнішня різь NPT
Типорозмір з'єднання1 1/2"

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.74 Кілограм
Bага нетто1.74 Кілограм
Об'єм1.13 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC7330193041850
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми