Danfoss logo
VRG130 3way valve_193B1502

Поворотні клапани, 3/4", VRG, Зовнішня різьба NPT, 3-ходовий клапан

193B1502

ESBE VRG 130, 3/4" 3-way brass valve, Cv 7.3, w/ FNPT

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description3/4" NPT 3-WAY BRASS MIXING VALVE Cv 7.3
Product line03
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїПоворотні клапани
Значення Cv7.3
Класифікація ULNo
Матеріал корпуса клапанаЛатунь
Місце для батарейокНі
ОписESBE VRG 130, 3/4" 3-way brass valve, Cv 7.3, w/ FNPT
Перепад тиску закривання (відхилювальний) [psi] [Макс.]20.00 фунт на дюйм²
Перепад тиску закривання (змішувальний) [psi] [Макс.]14.50 фунт на дюйм²
Характеристики виробу
Значення
Робочий тиск [psi] [макс.]145.00 фунт на дюйм²
Розмір клапана¾"
Сертифікація CENo
Температура середовища [°C] [макс.]110 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Температура середовища [°F] [макс.]230 °F
Температура середовища [°F] [мін.]14 °F
Тип клапана3-ходовий клапан
Тип продуктуVRG
Типи підключенняЗовнішня різьба NPT
Типорозмір з'єднання3/4"

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.5 Кілограм
Bага нетто0.5 Кілограм
Об'єм0.726 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC7330193039260
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми