Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

Труби PEX, 16 мм, 600.00 м, 6 бар

088X0967

PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Труби PE-Xa

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPEXa pipe 16 x 2 mm, 600 m PROJECT ONLY
Product line34
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїТруби для підлогового опалення
Діаметр труби [мм]16 мм
Характеристики виробу
Значення
Довжина [м]600.00 м
МaтеріалPEX-A
ОписPEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m
Робочий тиск [бар] [макс.]6 бар
Температура теплоносія [°C] [макс.]95 °C
Тип продуктуТруби PEX
Товщина стіни [мм]2 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.101 Кілограм
Bага нетто0.101 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425148934