Труби PEX, 25 мм, 200.00 м, 6 бар
088X0963
Труби PEX-A 25 x 2.3 мм, 200 м
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Труби PE-Xa
088X0963
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | PEXa pipe 25x2,3 mm, 200m |
| Product line | 34 |
| Використання | Труби підлогового опалення |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Труби для підлогового опалення |
| Діаметр труби [мм] | 25 мм |
| Довжина [м] | 200.00 м |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Мaтеріал | PEX-A |
| Опис | Труби PEX-A 25 x 2.3 мм, 200 м |
| Опис продукту | Труби FH PEXa 25 x 2.3 мм, 200 м |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робочий тиск [бар] [макс.] | 6 бар |
| Температура теплоносія [°C] [макс.] | 95 °C |
| Тип продукту | Труби PEX |
| Товщина стіни [мм] | 2 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.179 Кілограм |
| Bага нетто | 0.178 Кілограм |
| Об'єм | 1.31 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425135767 |
| Proposition 65 | No significant risk |