Труби PEX, 16 мм, 120.00 м, 6 бар
088X0951
Труби PEX-A 16 x 2 мм, 120 м
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Труби PE-Xa
088X0951
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | PEXa pipe 16x2 mm, 120m |
| Product line | 34 |
| Використання | Труби підлогового опалення |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Труби для підлогового опалення |
| Діаметр труби [мм] | 16 мм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Довжина [м] | 120.00 м |
| Мaтеріал | PEX-A |
| Опис | Труби PEX-A 16 x 2 мм, 120 м |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Робочий тиск [бар] [макс.] | 6 бар |
| Температура теплоносія [°C] [макс.] | 95 °C |
| Тип продукту | Труби PEX |
| Товщина стіни [мм] | 2 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.08 Кілограм |
| Bага нетто | 0.08 Кілограм |
| Об'єм | 0.001 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425135668 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |