Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

Труби PEX, 14 мм, 240.00 м, 6 бар

088X0950

Труби PEX-A 14 x 2 мм, 240 м
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Труби PE-Xa

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPEXa pipe 14x2 mm, 240 m
Product line34
ВикористанняТруби підлогового опалення
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїТруби для підлогового опалення
Діаметр труби [мм]14 мм
Характеристики виробу
Значення
Довжина [м]240.00 м
МaтеріалPEX-A
ОписТруби PEX-A 14 x 2 мм, 240 м
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.]6 бар
Температура теплоносія [°C] [макс.]95 °C
Тип продуктуТруби PEX
Товщина стіни [мм]2 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.07 Кілограм
Bага нетто0.067 Кілограм
Об'єм0.4 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425135651
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми