Труби PEX, 20 мм, 400.00 м, 8 бар
088X0877
PEX-A pipe 20 x 2 mm, 400 m (ES)
088X0877
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | PEX-A EVOH 5 Layer 20x2.0 400m (ES) |
| Product line | 34 |
| Використання | Труби підлогового опалення |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Труби для підлогового опалення |
| Діаметр труби [мм] | 20 мм |
| Довжина [м] | 400.00 м |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Мaтеріал | PEX-A |
| Марка | Danfoss |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | PEX-A pipe 20 x 2 mm, 400 m (ES) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робочий тиск [бар] [макс.] | 8 бар |
| Температура теплоносія [°C] [макс.] | 95 °C |
| Тип продукту | Труби PEX |
| Товщина стіни [мм] | 2 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.124 Kilogram |
| Bага нетто | 0.11 Kilogram |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.4 Liter |
| EAN/UPC | 5715162442937 |