Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

Труби PEX, 16 мм, 600.00 м, 8 бар

088X0873

PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m (ES)

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionТруба FH PEX-A EVOH 16x2.0мм, 600м
Product line34
ВикористанняТруби підлогового опалення
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїТруби для підлогового опалення
Діаметр труби [мм]16 мм
Довжина [м]600.00 м
Характеристики виробу
Значення
МaтеріалPEX-A
МаркаDanfoss
Місце для батарейокНі
ОписPEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m (ES)
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск [бар] [макс.]8 бар
Температура теплоносія [°C] [макс.]95 °C
Тип продуктуТруби PEX
Товщина стіни [мм]2 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто91 Gram
Bага нетто88 Gram
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162442777