Труби PE-RT, 20 мм, 300.00 м, 6 бар
088X0811
C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9
088X0811
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9 |
| Product line | 34 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Труби для підлогового опалення |
| Діаметр труби [мм] | 20 мм |
| Довжина [м] | 300.00 м |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Збалансований випробувальний тиск [бар] | 9.000 бар |
| Мaтеріал | PE-RT, Тип I |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9 |
| Робочий тиск [бар] [макс.] | 6 бар |
| Температура теплоносія [°C] [макс.] | 60 °C |
| Тип продукту | Труби PE-RT |
| Товщина стіни [мм] | 2 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.12 Кілограм |
| Bага нетто | 0.12 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 68.42 Кубічний сантиметр |
| EAN/UPC | 5715162500903 |