Труби PE-RT, 16 мм, 350.00 м, 6 бар
088X0019
PE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Труби PE-RT
088X0019
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | FH PE-RT PIPE 16 x 2 mm, 350 m |
| Product line | 34 |
| Використання | Труби підлогового опалення |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Група продукції | Труби для підлогового опалення |
| Діаметр труби [мм] | 16 мм |
| Довжина [м] | 350.00 м |
| Збалансований випробувальний тиск [бар] | 10.000 бар |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Мaтеріал | PE-RT, Тип II |
| Опис | PE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робоча температура [°C] [макс.] | 60.0 °C |
| Робочий тиск [бар] [макс.] | 6 бар |
| Температура теплоносія [°C] [макс.] | 95 °C |
| Тип продукту | Труби PE-RT |
| Товщина стіни [мм] | 2 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.097 Кілограм |
| Bага нетто | 0.097 Кілограм |
| Об'єм | 0.6 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420118482 |
| Proposition 65 | No significant risk |