Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

Труби PE-RT, 20 мм, 150.00 м, 6 бар

088X0005

Труба PE-RT 20 x 2.25 мм, 150 м
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Труби PE-RT

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFH PE-RT Pipe 20 x 2,25 mm , 150 m
Product line34
ВикористанняТруби підлогового опалення
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Група продукціїТруби для підлогового опалення
Діаметр труби [мм]20 мм
Довжина [м]150.00 м
Збалансований випробувальний тиск [бар]10.000 бар
Характеристики виробу
Значення
МaтеріалPE-RT/EVOH/PE-RT
ОписТруба PE-RT 20 x 2.25 мм, 150 м
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча температура [°C] [макс.]60.0 °C
Робочий тиск [бар] [макс.]6 бар
Температура теплоносія [°C] [макс.]95 °C
Тип продуктуТруби PE-RT
Товщина стіни [мм]2 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто137 Грам
Bага нетто117 Грам
Об'єм0.781 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702420098234
Proposition 65No significant risk