Труби для підлогового опалення, Фітинги, Пресс фітинг, Типорозмір з'єднання: 1", Діаметр з’єднання, сторона 1 [мм]: 25, Діаметр з’єднання, сторона 2 [мм]: 0
088X1016
Straight Press union male 25 x 1"
088X1016
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Straight Press union male 25 x 1" |
| Product line | 34 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Труби для підлогового опалення |
| Діаметр з’єднання, сторона 1 [мм] | 25.0 мм |
| Діаметр з’єднання, сторона 2 [мм] | 0.0 мм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Діаметр з’єднання, сторона 3 [мм] | 0.0 мм |
| Мaтеріал | Латунь / Нержавіюча сталь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | Straight Press union male 25 x 1" |
| Робочий тиск [бар] [макс.] | 10 бар |
| Температура теплоносія [°C] [макс.] | 110 °C |
| Тип продукту | Фітинги |
| Типи підключення | Пресс фітинг |
| Типорозмір з'єднання | 1" |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 155 Грам |
| Bага нетто | 155 Грам |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425144165 |