Труби для підлогового опалення, Фітинги, Муфтовий прес-фітинг, Діаметр з’єднання, сторона 1 [мм]: 16, Діаметр з’єднання, сторона 2 [мм]: 16
088X0020
Прес-муфта 16 x 16 мм
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Фітинги
088X0020
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Press coupling 16x16 |
| Product line | 34 |
| Використання | Труби підлогового опалення |
| Група продукції | Труби для підлогового опалення |
| Діаметр з’єднання, сторона 1 [мм] | 16.0 мм |
| Діаметр з’єднання, сторона 2 [мм] | 16.0 мм |
| Діаметр з’єднання, сторона 3 [мм] | 0.0 мм |
| Мaтеріал | Латунь / Нержавіюча сталь |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | Press coupling |
| Номер досьє SCIP | bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61 |
| Опис | Прес-муфта 16 x 16 мм |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Робоча температура [°C] [макс.] | 70.0 °C |
| Робочий тиск [бар] [макс.] | 10 бар |
| Температура теплоносія [°C] [макс.] | 95 °C |
| Тип продукту | Фітинги |
| Типи підключення | Муфтовий прес-фітинг |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.057 Кілограм |
| Bага нетто | 0.057 Кілограм |
| Об'єм | 0.079 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420089287 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |