Fittings_L

Труби для підлогового опалення, Фітинги, Компресійний фітинг, Типорозмір з'єднання: 3/4", Діаметр з’єднання, сторона 1 [мм]: 16, Діаметр з’єднання, сторона 2 [мм]: 0

013G4186

Фітинг Alupex 3/4" x 16 x 2 мм

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКомпресійний фітинг G 3/4, 16х2мм
Product line34
ВикористанняТруби підлогового опалення
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїТруби для підлогового опалення
Діаметр з’єднання, сторона 1 [мм]16.0 мм
Діаметр з’єднання, сторона 2 [мм]0.0 мм
Діаметр з’єднання, сторона 3 [мм]0.0 мм
МaтеріалЛатунь / Нержавіюча сталь
Маркований вирібТак
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPFitting for 16x2mm Alupex tube, G 3/4
Номер досьє SCIP718511e6-4a75-4bf6-ad87-ad48445ec27a
ОписФітинг Alupex 3/4" x 16 x 2 мм
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Робоча температура [°C] [макс.]95.0 °C
Робочий тиск [бар] [макс.]6 бар
Температура теплоносія [°C] [макс.]95 °C
Тип продуктуФітинги
Типи підключенняКомпресійний фітинг
Типорозмір з'єднання3/4"

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.062 Кілограм
Bага нетто0.06 Кілограм
Об'єм0.081 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702420033044
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми