Fittings 013G4156

Труби для підлогового опалення, Фітинги, Компресійний фітинг, Типорозмір з'єднання: 3/4", Діаметр з’єднання, сторона 1 [мм]: 16, Діаметр з’єднання, сторона 2 [мм]: 0

013G4156

Фітинги PEX для труб 16 x 2 мм

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКомпресійний фітинг G 3/4, 16x2мм
Product line34
Використаннядля труб Pex
Випробувальний тиск [бар]10 бар
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїТруби для підлогового опалення
Діаметр з’єднання, сторона 1 [мм]16.0 мм
Діаметр з’єднання, сторона 2 [мм]0.0 мм
Діаметр з’єднання, сторона 3 [мм]0.0 мм
Для клапанівМуфтиКолектор CFDRA 15/6TRA 15/6TBRA-C 15RLV-KRLV-KDVRLV-KS
Для трубокПоліетилен PEX
ЗавершитиНікельований
КОД UNSPSC40141616
Характеристики виробу
Значення
МaтеріалЛатунь / Нержавіюча сталь
Маркований вирібТак
Місце для батарейокНі
Номер досьє SCIPa76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
ОписФітинги PEX для труб 16 x 2 мм
ПідключенняG 3/4"
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
РізьВнутрішня
Робочий тиск [бар] [макс.]6 бар
Розмір труби [мм]16x2
Температура теплоносія [°C] [макс.]95 °C
Тип продуктуФітинги
Типи підключенняКомпресійний фітинг
Типорозмір з'єднання3/4"

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.058 Кілограм
Bага нетто0.058 Кілограм
Об'єм0.083 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702420032924
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми