Труби FH PE-RT, 18 мм, 500.00 м, 6 бар
088X0825
FH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m
088X0825
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | FH PE-RT pipe 18 x 2,0 mm, 500m |
| Product line | 34 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Труби для підлогового опалення |
| Діаметр труби [мм] | 18 мм |
| Довжина [м] | 500.00 м |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Мaтеріал | PE-RT, Тип I |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | FH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робочий тиск [бар] [макс.] | 6 бар |
| Температура теплоносія [°C] [макс.] | 95 °C |
| Тип продукту | Труби FH PE-RT |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 95 Gram |
| Bага нетто | 95 Gram |
| Об'єм | 0.75 Liter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425124334 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |