PE-RT pipes 088X0004

Труби FH PE-RT, 20 мм, 500.00 м, 6 бар

088X0010

Труба PE-RT 20 x 2.00 мм, 500 м

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFH PE-RT Pipe 20x2,00 mm, 500m
Product line34
ВикористанняТруби підлогового опалення
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїТруби для підлогового опалення
Діаметр труби [мм]20 мм
Довжина [м]500.00 м
Збалансований випробувальний тиск [бар]10.000 бар
Характеристики виробу
Значення
МaтеріалPE-RT/EVOH/PE-RT
Місце для батарейокНі
ОписТруба PE-RT 20 x 2.00 мм, 500 м
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча температура [°C] [макс.]60.0 °C
Робочий тиск [бар] [макс.]6 бар
Температура теплоносія [°C] [макс.]95 °C
Тип продуктуТруби FH PE-RT
Товщина стіни [мм]2 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто117 Грам
Bага нетто117 Грам
Об'єм0.669 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425081903
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів