Труби FH PE-RT, 16 мм, 500.00 м, 6 бар
088X0006
Труба PE-RT 16 x 2 мм, 500 м
088X0006
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Труба FH PE-RT EVOH 16x2.0мм, 500м |
| Product line | 34 |
| Використання | Труби підлогового опалення |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Труби для підлогового опалення |
| Діаметр труби [мм] | 16 мм |
| Довжина [м] | 500.00 м |
| Збалансований випробувальний тиск [бар] | 10.000 бар |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Мaтеріал | PE-RT/EVOH/PE-RT |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | Труба PE-RT 16 x 2 мм, 500 м |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робоча температура [°C] [макс.] | 60.0 °C |
| Робочий тиск [бар] [макс.] | 6 бар |
| Температура теплоносія [°C] [макс.] | 95 °C |
| Тип продукту | Труби FH PE-RT |
| Товщина стіни [мм] | 2 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.096 Kilogram |
| Bага нетто | 0.088 Kilogram |
| Об'єм | 0.566 Liter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420098241 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |