PE-RT pipes 088X0004

FH 1-шарові труби PE-RT, 16 мм, 500.00 м, 8 бар

088X0801

1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 500 m

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description1-layer PE-RT pipe 16mmx2mm 500m
Product line34
ВикористанняТруби підлогового опалення
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТруби для підлогового опалення
Діаметр труби [мм]16 мм
Довжина [м]500.00 м
Характеристики виробу
Значення
Збалансований випробувальний тиск [бар]12.000 бар
МaтеріалPE-RT, Тип I
Місце для батарейокНі
Опис1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 500 m
Робоча температура [°C] [макс.]60.0 °C
Робочий тиск [бар] [макс.]8 бар
Температура теплоносія [°C] [макс.]90 °C
Тип продуктуFH 1-шарові труби PE-RT
Товщина стіни [мм]2 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.1 Кілограм
Bага нетто0.1 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.256 Літр
EAN/UPC5702425232954