FH Composite Pipes 088X0001

Композитні труби, 16 мм x 2 мм, 500.00 м, 10 бар

088X0003

Композитна труба 16 x 2 мм, 500м

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFH-CPA composite pipe 16x2 500m
Product line34
ВикористанняТруби підлогового опалення
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїТруби для підлогового опалення
Діаметр труби [мм]16 мм
Довжина [м]500.00 м
Збалансований випробувальний тиск [бар]16.000 бар
Характеристики виробу
Значення
МaтеріалPE-RT/Alu/PE-HD
Місце для батарейокНі
ОписКомпозитна труба 16 x 2 мм, 500м
Опис продуктуКомпозитна труба для підлогового опалення, 16x2мм, 500м
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча температура [°C] [макс.]70.0 °C
Робочий тиск [бар] [макс.]10 бар
Температура теплоносія [°C] [макс.]95 °C
Тип продуктуКомпозитні труби
Товщина стіни [мм]2 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.117 Kilogram
Bага нетто0.105 Kilogram
Об'єм0.487 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702420089270
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів