Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

20 мм x 2 мм, 100.00 м, 8 бар

088X0861

Composite pipe 20 x 2 mm, 100 m

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFH-PCB COMPOSITE PIPE 20X2 MM, 100M
Product line34
ВикористанняТруби підлогового опалення
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТруби для підлогового опалення
Діаметр труби [мм]20 мм
Довжина [м]100.00 м
Характеристики виробу
Значення
Збалансований випробувальний тиск [бар]12.000 бар
МaтеріалPEX-b/Алюміній/PEX-b
Місце для батарейокНі
ОписComposite pipe 20 x 2 mm, 100 m
Робоча температура [°C] [макс.]80.0 °C
Робочий тиск [бар] [макс.]8 бар
Температура теплоносія [°C] [макс.]90 °C
Тип продуктуFH Composite Pipes PEX-b
Товщина стіни [мм]2 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.165 Кілограм
Bага нетто0.144 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1.32 Cubic decimeter
EAN/UPC5702425133671