Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

16 мм x 2 мм, 250.00 м, 8 бар

088X0860

Composite pipe 16 x 2 mm, 250 m

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFH-PCA COMPOSITE PIPE 16X2 MM, 250M
Product line34
ВикористанняТруби підлогового опалення
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТруби для підлогового опалення
Діаметр труби [мм]16 мм
Довжина [м]250.00 м
Характеристики виробу
Значення
Збалансований випробувальний тиск [бар]12.000 бар
МaтеріалPEX-b/Алюміній/PEX-b
Місце для батарейокНі
ОписComposite pipe 16 x 2 mm, 250 m
Робоча температура [°C] [макс.]80.0 °C
Робочий тиск [бар] [макс.]8 бар
Температура теплоносія [°C] [макс.]90 °C
Тип продуктуFH Composite Pipes PEX-b
Товщина стіни [мм]2 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.112 Кілограм
Bага нетто0.106 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.53 Cubic decimeter
EAN/UPC5702425133664