Труби для підлогового опалення C4C
088X0818
1-layer PE-RT orange pipe 20x1.9mm 300m
088X0818
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | 1-layer PE-RT orange pipe 20x1.9mm 300m |
| Product line | 34 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Труби для підлогового опалення |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Дозволи | RoHS, Китай |
| Маркований виріб | Так |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | 1-layer PE-RT orange pipe 20x1.9mm 300m |
| Сертифікація CE | No |
| Тип продукту | Труби для підлогового опалення C4C |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.112 Кілограм |
| Bага нетто | 0.112 Кілограм |
| Об'єм | 0.4 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255123941 |
| Proposition 65 | No significant risk |