ECmat Aqua, ECmat™Aqua, колектор для двох матів
088L9284
ECmat™Aqua, колектор для двох матів
088L9284
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Rozdzielacz do podłączenia 2maty ECmat |
| Product line | 34 |
| Висота упаковки [мм] | 170 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Глибина упаковки [мм] | 250 мм |
| Група продукції | Нагрівальні мати |
| Дозволи | CE |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| КОД UNSPSC | 40101830 |
| Марка | Danfoss |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | ECmat™Aqua, колектор для двох матів |
| Опис продукту | ECmat Aqua |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | ECmat Aqua |
| Ширина упаковки [мм] | 30 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.188 Kilogram |
| Bага нетто | 0.187 Kilogram |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 1.275 Liter |
| EAN/UPC | 5703466220689 |