Danfoss logo
FH-ME3 088U06132

Колектор BasicPlus, Латунь, Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]: 7, 10 бар

088U0617

Колектор BasicPlus 7+7
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Розподільчі колектори

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКолектор FH-ME 7+7 без ротаметрів
Product line34
ВитратомірНі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Група продукціїКолектор і комплекти колекторів
Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]7
МaтеріалЛатунь
Назва виробу в досьє SCIPBasicPlus manifolds
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIP89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff
ОписКолектор BasicPlus 7+7
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.]10 бар
Спускний клапанHе входить до комплекту
Тип з’єднання клапанаDanfoss RA
Тип продуктуКолектор BasicPlus

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.903 Кілограм
Bага нетто3.83 Кілограм
Об'єм2.864 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702420117355
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми