Danfoss logo
088U0888_FHR 8+8_F

Колектор FHR, Латунь, Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]: 8, 10 бар

088U0888

C4C FHR Presetted Manifold 8+8
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Колектор FHR

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C FHR Presetted Manifold 8+8
Product line34
Випробувальний тиск [бар]16 бар
ВитратомірНі
Група продукціїКолектор і комплекти колекторів
Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]8
МaтеріалЛатунь
Характеристики виробу
Значення
ОписC4C FHR Presetted Manifold 8+8
Перепад тиску [бар] [макс.]0.600 бар
Попередня настройкаТак
Робочий тиск [бар] [макс.]10 бар
Спускний клапанHе входить до комплекту
Температура теплоносія [°C] [макс.]90 °C
Тип з’єднання клапанаDanfoss RA
Тип продуктуКолектор FHR

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.2 Кілограм
Bага нетто3.1 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.003 Cubic meter
EAN/UPC5715162497067