Колектор FHR, Латунь, Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]: 3, 10 бар
088U0883
C4C FHR Presetted Manifold 3+3
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Колектор FHR
088U0883
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | C4C FHR Presetted Manifold 3+3 |
| Product line | 34 |
| Випробувальний тиск [бар] | 16 бар |
| Витратомір | Ні |
| Група продукції | Колектор і комплекти колекторів |
| Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.] | 3 |
| Мaтеріал | Латунь |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | C4C FHR Presetted Manifold 3+3 |
| Перепад тиску [бар] [макс.] | 0.600 бар |
| Попередня настройка | Так |
| Робочий тиск [бар] [макс.] | 10 бар |
| Спускний клапан | Hе входить до комплекту |
| Температура теплоносія [°C] [макс.] | 90 °C |
| Тип з’єднання клапана | Danfoss RA |
| Тип продукту | Колектор FHR |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.3 Кілограм |
| Bага нетто | 1.2 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.001 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162497029 |