Латунь, Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]: 8, 10 бар
088U0878
C4C FHR-B Basic Manifold 8+8
088U0878
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | C4C FHR-B Basic Manifold 8+8 |
| Product line | 34 |
| Випробувальний тиск [бар] | 16 бар |
| Витратомір | Ні |
| Група продукції | Колектор і комплекти колекторів |
| Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.] | 8 |
| Мaтеріал | Латунь |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | C4C FHR-B Basic Manifold 8+8 |
| Перепад тиску [бар] [макс.] | 0.600 бар |
| Попередня настройка | Ні |
| Робочий тиск [бар] [макс.] | 10 бар |
| Спускний клапан | Hе входить до комплекту |
| Температура теплоносія [°C] [макс.] | 90 °C |
| Тип з’єднання клапана | Danfoss RA |
| Тип продукту | Manifold FHR-B |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.9 Кілограм |
| Bага нетто | 2.8 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.002 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162418840 |