Danfoss logo
088U0877_FHR-B 7+7_F

Латунь, Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]: 7, 10 бар

088U0877

C4C FHR-B Basic Manifold 7+7

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 7+7
Product line34
Випробувальний тиск [бар]16 бар
ВитратомірНі
Група продукціїКолектор і комплекти колекторів
Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]7
МaтеріалЛатунь
Характеристики виробу
Значення
ОписC4C FHR-B Basic Manifold 7+7
Перепад тиску [бар] [макс.]0.600 бар
Попередня настройкаНі
Робочий тиск [бар] [макс.]10 бар
Спускний клапанHе входить до комплекту
Температура теплоносія [°C] [макс.]90 °C
Тип з’єднання клапанаDanfoss RA
Тип продуктуManifold FHR-B

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.5 Кілограм
Bага нетто2.4 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162418819