Danfoss logo
FHF-2B 088U0542

Колектор FHF-B, Латунь, Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]: 8, 10 бар

088U0548

Колектор 8+8 Відсічний

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionManifold 8+8 Shutoff
Product line34
Випробувальний тиск [бар]16 бар
ВитратомірНі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїКолектор і комплекти колекторів
Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]8
МaтеріалЛатунь
Назва виробу в досьє SCIPManifold x+x Shutoff
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIPea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90
ОписКолектор 8+8 Відсічний
Перепад тиску [бар] [макс.]0.600 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Попередня настройкаНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Робоча температура [°C] [макс.]90 °C
Робочий тиск [бар] [макс.]10 бар
Спускний клапанHе входить до комплекту
Тип продуктуКолектор FHF-B

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто4.33 Кілограм
Bага нетто4.33 Кілограм
Об'єм3.519 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702420081090
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми