Danfoss logo
FHF-12F 088U0532

Колектор FHF-F, Латунь, Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]: 12, 6 бар

088U0532

Колектор 12+12 Водомір Danfoss BIV

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description???????? FHF 12+12 ? ???????????
Product line34
Випробувальний тиск [бар]10 бар
ВитратомірТак
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїКолектор і комплекти колекторів
Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]12
МaтеріалЛатунь
Назва виробу в досьє SCIPManifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
Номер досьє SCIP958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
Характеристики виробу
Значення
ОписКолектор 12+12 Водомір Danfoss BIV
Перепад тиску [бар] [макс.]0.600 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Попередня настройкаТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Робоча температура [°C] [макс.]60 °C
Робочий тиск [бар] [макс.]6 бар
Спускний клапанHе входить до комплекту
Температура теплоносія [°C] [макс.]60 °C
Тип з’єднання клапанаDanfoss RA
Тип продуктуКолектор FHF-F

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто7.48 Кілограм
Bага нетто7.48 Кілограм
Об'єм7.188 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702420081021
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми