Manifold FH-PRO, Brass

Колектор FH-PRO, Латунь, Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]: 6, 10 бар

088U0916

FH-PROX Manifold 6+6

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C Manifold set 6+6 FH-PROX
Product line34
Випробувальний тиск [бар]16 бар
ВитратомірНі
Група продукціїКолектор і комплекти колекторів
Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]6
МaтеріалЛатунь
Характеристики виробу
Значення
ОписFH-PROX Manifold 6+6
Перепад тиску [бар] [макс.]0.600 бар
Попередня настройкаНі
Робочий тиск [бар] [макс.]10 бар
Спускний клапанHе входить до комплекту
Температура теплоносія [°C] [макс.]90 °C
Тип з’єднання клапанаDanfoss RA
Тип продуктуКолектор FH-PRO

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.405 Kilogram
Bага нетто2.255 Kilogram
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162473825