Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0897

Колектор FH-PRO, Латунь, Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]: 7, 10 бар

088U0897

Project Manifold 7+7 without Shutoff

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C Manifold set 7+7 FH-PROX-B
Product line34
Група продукціїКолектор і комплекти колекторів
Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]7
Характеристики виробу
Значення
МaтеріалЛатунь
ОписProject Manifold 7+7 without Shutoff
Перепад тиску [бар] [макс.]0.600 бар
Робочий тиск [бар] [макс.]10 бар
Тип продуктуКолектор FH-PRO

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.853 Кілограм
Bага нетто2.673 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.003 Cubic meter
EAN/UPC5715162473764