Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0896

Колектор FH-PRO, Латунь, Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]: 6, 10 бар

088U0896

Project Manifold 6+6 without Shutoff
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Колектор FH-PRO

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C Manifold set 6+6 FH-PROX-B
Product line34
Група продукціїКолектор і комплекти колекторів
Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]6
Характеристики виробу
Значення
МaтеріалЛатунь
ОписProject Manifold 6+6 without Shutoff
Перепад тиску [бар] [макс.]0.600 бар
Робочий тиск [бар] [макс.]10 бар
Тип продуктуКолектор FH-PRO

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.405 Кілограм
Bага нетто2.255 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162473740